ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュ

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュ 6300046452
通常単価(税別)
12,055
税込単価
13,261
通常出荷日:11日目

【特長】・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用す...

詳細を確認
  • ※商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • ※糸が飛び出した際は、引っ張らずにはさみで切って下さい。
  • ※この商品を用途以外には使用しないでください。
  • ※直接日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので、避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046452の仕様・寸法情報

奥行(mm)
270
高さ(mm)
470
ベージュ
JANコード
4528708337236
質量(g)
2500.0
トラスココード
595-9069
材質1
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046452595-9069

4528708337236
グリーンクロス スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュ
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):270
高さ(mm):470
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046452
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,055
( 13,261 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用することで すっきりとした空間を維持できます
・手洗いOK のインナーバッグはお手入れも簡単で、いつでも清潔にご使用 いただけるので普段使いのお掃除道具や、お子様のおもちゃも安心して収納が出来ます
・また使用環境を変えて クローゼット内でのアパレル小物の収納や、パントリー内の整理整頓にもおすすめ
・用途を選ばず、バスケット 単体でもご使用可能です
【用途】
・キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • ※商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • ※糸が飛び出した際は、引っ張らずにはさみで切って下さい。
  • ※この商品を用途以外には使用しないでください。
  • ※直接日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので、避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュの型番6300046452のページです。 型番6300046452に関する仕様情報を記載しております。
スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト