ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フォークリフト専用アタッチメント パワーブレード

通常単価(税別)
457,414
税込単価
503,155
通常出荷日:8日目

【特長】・フォークリフト専用アタッチメントです・装着するだけで除雪・瓦礫移動・土砂移動車両になります・...

詳細を確認
  • パワーブレードの差込口とフォークリフトの爪が正対していることを確認して下さい。
  • 装着する際にはパワーブレードとフォークリフトの間に合図者や作業補助者がいないこと、障害となる物が無いことを確認して下さい。
  • 合図者や作業補助者はフォークリフトの作業範囲の外に退避して指示を行って下さい。
  • フォークリフトの爪をパワーブレード差込口に挿入する際にはパワーブレードが押し込まれて動かないように爪の高さを調整してフォークリフトを慎重に前進させて下さい。フォークリフトの爪がパワーブレードの差込口に完全に挿入されたことを確認し、フォークリフトを停止し、パーキングブレーキをかけた上でエンジンを停止し、車止めを設置して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300021959
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021959の仕様・寸法情報

全幅(mm)
1200
JANコード
4580646308501
質量(g)
320000.0
トラスココード
368-4248
材質1
FCD500
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021959368-4248

4580646308501
グリーンクロス フォークリフト専用アタッチメント パワーブレード
除雪・瓦礫移動・土砂移動に。
仕様・規格
材料硬度:HB 170-229
爪差し込み口(mm):幅:125
装着時間:約5分
材料試験引張強度:500N/平方ミリ
材料試験材質の伸び:7%以上
全幅(mm):1200
厚さ(mm):55(寸法精度:±0.5mm以内)
FCD500
質量・質量単位
320kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021959
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457,414
( 503,155 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフト専用アタッチメントです
・装着するだけで除雪・瓦礫移動・土砂移動車両になります
・高い強度を実現、鋳造一体型構造なので、強度が高く、耐久年数が板金ものに比べて大幅にアップしています
・匠の技が光る鋳造品です
・重量をあえてつけ、安定した押し出し力を発揮します
・安定した力で雪や土砂、瓦礫等を押し出すことが出来ます
・除雪の際に雪の重みに負けずに力強く押し出せる様に、あえて重量を付けています
・取付汎用性が高い設計にしています
・フォークリフトに差し、ラチェットタイプのラッシングベルトで固定するだけの簡単取付です
【用途】
・除雪・瓦礫移動・土砂移動に
【材質】
・FCD500
・取付金具
・ラッシングベルト

ご注意

  • パワーブレードの差込口とフォークリフトの爪が正対していることを確認して下さい。
  • 装着する際にはパワーブレードとフォークリフトの間に合図者や作業補助者がいないこと、障害となる物が無いことを確認して下さい。
  • 合図者や作業補助者はフォークリフトの作業範囲の外に退避して指示を行って下さい。
  • フォークリフトの爪をパワーブレード差込口に挿入する際にはパワーブレードが押し込まれて動かないように爪の高さを調整してフォークリフトを慎重に前進させて下さい。フォークリフトの爪がパワーブレードの差込口に完全に挿入されたことを確認し、フォークリフトを停止し、パーキングブレーキをかけた上でエンジンを停止し、車止めを設置して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォークリフト専用アタッチメント パワーブレードの型番6300021959のページです。 型番6300021959に関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト専用アタッチメント パワーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト