17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス吸着ピンセット 394用オプション

通常単価(税別)
488730
税込単価
537803
通常出荷日:1日目

コードレス吸着ピンセット 394(アズワン型番:1-6404-01)用のノズルとパッドです。・1-64...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 交換部品

  • パッドサイズ(mm)

  • パッド材質

  • 形状

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

交換部品

パッドサイズ

(mm)

パッド材質

形状

商品コード

JANコード

最小発注数量
ノズル
-
-
ベントノズル
A1198
4962615515361
5個
ノズル
-
-
ストレートノズル ストッパー付
A1486
4962615517334
1個
パッド
5
導電性シリコンゴム
-
A1312
4962615516214
5個
パッド
10
導電性シリコンゴム
-
A1311
4962615516207
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
1日目
730
( 803 )
1日目
488
( 537 )
1日目
488
( 537 )
1日目

詳細情報

基本情報

コードレス吸着ピンセット 394(アズワン型番:1-6404-01)用のノズルとパッドです。
・1-6404-02:ベントノズル 0.26mm
・1-6404-03:ストレートノズル ストッパー付き
・1-6404-04:パッド 5mm
・9-5007-14:パッド 10mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス吸着ピンセット 394用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス吸着ピンセット 394用オプション
バキュームピック P-835用ノズル
バキュームピック P-835用パーツ
吸着ピンセット 394用オプション
吸着ピンセット用交換部品・オプション
バキュームピックアップペン用パッド
メーカーアズワンホーザンホーザン白光白光IDEAL-TEK
通常価格488-693260 -684440 -3,819
通常出荷日1日目3日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
適用本体1-6404-01P-835P-835---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト