17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL M502-EMPTY(LI)

パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL

通常単価(税別)
49,688
税込単価
54,657
通常出荷日:7日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。・8分配可...

詳細を確認

    型番:

    M502-EMPTY(LI)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    使用例

    最大8分配可能(分配器別売)

    M502-EMPTY(LI)の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M502-EMPTY(LI)
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,688
    ( 54,657 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。
    ・8分配可能です。
    ・常用圧力 30kgf/cm2です。
    【用途】
    ・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mLの型番M502-EMPTY(LI)のページです。 型番M502-EMPTY(LI)に関する仕様情報を記載しております。
    パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL
    M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
    パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)
    OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器
    自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器
    M型60ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器
    メーカーPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレンザーレンザーレン
    通常価格49,68849,68838,54338,5436,034 -31,332
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト