17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ M型多目的用グリス入り 電気モーター式自動給油器

通常単価(税別)
32,23747,615
税込単価
35,46152,377
通常出荷日:1日目

【特長】・任意の給油期間を設定することができます。・LCD(液晶ディスプレイ画面)による操作と給油状況...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,237
    ( 35,461 )
    1日目
    35,305
    ( 38,836 )
    1日目
    37,420
    ( 41,162 )
    1日目
    47,615
    ( 52,377 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・任意の給油期間を設定することができます。
    ・LCD(液晶ディスプレイ画面)による操作と給油状況が確認できます。
    ・グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
    ・装置が停止した場合は、停止からの経過日数が表示されるため、給油管理が簡単です。
    ・電気やエアの配線工事が必要ないため、すぐに使用できます。
    ・指定のグリースがあれば充填が可能(要ご相談)
    ・360度どの角度でも取付けが可能です。
    ・定期的に少量のグリースを吐出(0.34ml / 回を使用設定期間に応じて吐出)
    ・1台で2~8ヶ所まで給脂を分配可能(要マルチキット)
    ・誤操作を防ぐための自動ロック機能付きです。
    【用途】
    ・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
    ・【用途】電動モーター、ブロワー、ポンプ、コンベア、要注油のベアリング・ボールネジ等
    ・【実績】製鉄/製紙/自動車/食品/プラント/電力(火力・風力) /その他一般産業
    ・搬送台座の4カ所のリニアガイドへの給脂もM型自動給油装置と分配弁の組合せで1台で自動給脂することができます。パルサールブM型は電源不要なので稼動箇所にも設置可能で、高い吐出圧力で高粘度のリニアガイド専用グリスでも正確に供給できます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パルサールブ M型多目的用グリス入り 電気モーター式自動給油器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブ M型多目的用グリス入り 電気モーター式自動給油器
    パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)
    OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器
    パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)
    パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL
    M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
    メーカーPULSARLUBEザーレンザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレン
    通常価格32,237-32,237 -38,54338,54349,68849,688
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト