17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)

通常単価(税別)
26,63949,750
税込単価
29,30354,725
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプシ...

詳細を確認

    ご注意

    • 自動給油機本体は別売です。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,639
    ( 29,303 )
    1日目
    36,888
    ( 40,577 )
    1日目
    30,383
    ( 33,421 )
    6日目
    33,727
    ( 37,100 )
    6日目
    35,552
    ( 39,107 )
    1日目
    49,750
    ( 54,725 )
    1日目
    41,960
    ( 46,156 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    【用途】
    ・組立式
    ・パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。
    【商品仕様】
    ・給油箇所:2ポイント
    ・構成部品:A002(3/8インチF×1/8インチMアダプター):1ヶ
    ・B002(本体装着ブラケット):1ヶ
    ・B051(本体装着金具固定用ネジ(M8×25)):3ヶ
    ・B058(歯付き平ワッシャー(D26×10×1.6t)):1ヶ
    ・分配弁2ポイントHU-2RSタイプ:1ヶ
    ・A240(PC6-1/8インチM継手コネクター):4ヶ
    ・A214-1(分配弁用ナイロンチューブ外径6mm*3m):1ヶ
    ・JANコード:4936305131506
    ・トラスココード:820-6673
    ・質量:595g

    ご注意

    • 自動給油機本体は別売です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パルサールブ グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブ グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)
    グリス用マルチ設置キット(2ヵ所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所用)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(2ヵ所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所用)
    メーカーPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEPULSARLUBE
    通常価格26,639-26,639 -12,81212,81218,31715,598
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト