17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

通常単価(税別)
38,543
税込単価
42,397
通常出荷日:1日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)

    型番:

    OL500/EMPTY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OL500/EMPTYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OL500/EMPTY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,543
    ( 42,397 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。
    ・最大4分配での給油が可能です。
    ・LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
    ・オイルの再充填が可能です。
    ・分配給油時配管距離最大6mです。
    【用途】
    ・チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
    【商品仕様】
    ・オイル容量(cc):500
    ・高さ(mm):230
    ・幅(mm):φ94
    ・容量:500
    ・容量:500
    ・作動圧力:10kgf/cm[[の2乗]]以下
    ・使用温度範囲:-15~60℃
    ・取付ねじ寸法:PT3/8
    ・電源:専用バッテリーパック
    ・使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)
    ・JANコード:4936305130905
    ・トラスココード:793-1107
    ・質量:800g
    【セット内容/付属品】
    ・標準電池:アルカリ電池

    ご注意

    • 使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)の型番OL500/EMPTYのページです。 型番OL500/EMPTYに関する仕様情報を記載しております。
    パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)
    OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器
    M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
    パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL
    自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器
    パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)
    メーカーPULSARLUBEザーレンザーレンPULSARLUBEザーレンザーレン
    通常価格38,54338,54349,68849,6886,034 -32,237 -
    通常出荷日1日目1日目7日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト