17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器 M60/PL5

パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器

通常単価(税別)
32,306
税込単価
35,537
通常出荷日:7日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。・LCD画面で...

詳細を確認

    ご注意

    • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。

    型番:

    M60/PL5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M60/PL5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M60/PL5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,306
    ( 35,537 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
    ・LCD画面で作動状態が確認できます。
    ・常用圧力:30kgf/cm2です。
    ・遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能です。
    ・グリースパックと電池パックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
    【用途】
    ・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
    【商品仕様】
    ・グリス容量(cc):60
    ・高さ(mm):183
    ・幅(mm):91
    ・取付ねじ寸法:3/8インチPT
    ・防水・防塵レベル:IP54
    ・トラスココード:853-6283
    ・質量:777g
    【セット内容/付属品】
    ・60cc高温用グリース(ベージュ色)
    ・専用アルカリ電池
    ・ダストカバー

    ご注意

    • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器の型番M60/PL5のページです。 型番M60/PL5に関する仕様情報を記載しております。
    パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器
    M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器
    M型60ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器
    パルサールブ M 60cc空容器付き(M60/EMPTY)
    グリス用マルチ設置キット(2ヵ所用)
    パルサールブ グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)
    メーカーPULSARLUBEザーレンザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBE
    通常価格32,30632,30631,33231,33226,639 -26,639 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト