17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ

通常単価(税別)
7,944
税込単価
8,738
通常出荷日:7日目

【特長】・パルサールブ オイル用 2インチ平面ステンレスブラシです。(NPT1/8)【用途】・パルサー...

詳細を確認

    型番:

    C013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,944
    ( 8,738 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パルサールブ オイル用 2インチ平面ステンレスブラシです。(NPT1/8)
    【用途】
    ・パルサールブでのメンテナンス導入時に。
    【商品仕様】
    ・2インチ平面ステンレスブラシ(NPT1/8)
    ・トラスココード:853-6256
    ・質量:200g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシの型番C013のページです。 型番C013に関する仕様情報を記載しております。
    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト