17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルサールブMSP型 DC電源式自動給油器

通常単価(税別)
40,01944,727
税込単価
44,02149,200
通常出荷日:1日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。・最大8分配可...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,019
    ( 44,021 )
    1日目
    42,276
    ( 46,504 )
    1日目
    44,727
    ( 49,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
    ・最大8分配可能
    ・常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])
    ・LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
    ・分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M
    【用途】
    ・軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パルサールブMSP型 DC電源式自動給油器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パルサールブMSP型 DC電源式自動給油器
    MSP型 DC外部電源型自動給油器
    ガス式自動給油器
    自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器
    シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)
    OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器
    メーカーPULSARLUBEザーレン日本エスケイエフザーレンザーレンザーレン
    通常価格40,019-40,019 -4,834 -6,034 -6,570 -38,543
    通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト