ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器

パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器 1250RC-1
通常単価(税別)
6,402
税込単価
7,042
通常出荷日:4日目

【特長】・パルサールブシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです・パ...

詳細を確認
  • 自動給油機本体は別売です。
  • 設置の際は配管部材全てに同種のグリースを充填して使用してください。全ての連結部位はテフロンテープを巻いてシーリングしてください。
  • 引継配管含め、すべての付属品には同種グリースを充填してください。機械設備運転中に交換、操作、整備が容易な場所を選んでください。

型番:

1250RC-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1250RC-1の仕様・寸法情報

商品情報

【付属品】
・3/8インチF×1/8インチMアダプター
・本体装着用金具
・本体装着金具固定用ネジ(M4×20)
・平ワッシャー(D26×10×1.6t)
・PC6-1/8インチM継手コネクター
・分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ
・1/8F×1/8Fアダプター

型番リスト

表示件数
型番
1250RC-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,402
( 7,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです
・パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです
【用途】
・パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット

ご注意

  • 自動給油機本体は別売です。
  • 設置の際は配管部材全てに同種のグリースを充填して使用してください。全ての連結部位はテフロンテープを巻いてシーリングしてください。
  • 引継配管含め、すべての付属品には同種グリースを充填してください。機械設備運転中に交換、操作、整備が容易な場所を選んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器の型番1250RC-1のページです。 型番1250RC-1に関する仕様情報を記載しております。
パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
パルサールブM・MSP用サービスパック
100g 潤滑グリース(高温用)
パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付)
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
メーカーPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEエスコPULSARLUBEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格6,4026,4025,063 -2,4294,4588,247
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト