ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付)

パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付) S100EMPTY
通常単価(税別)
4,458
税込単価
4,904
通常出荷日:1日目

【特長】・制御ノブで5段階の流量調整が可能です。・本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。・...

詳細を確認
  • グリスは封入されていません。
  • グリースを充填される場合は、手動グリースガンをご利用ください。高圧、大容量ポンプでの充填は、本体を破損させる場合があります。過剰充填をしないでください。
  • 開放型ベアリングには使用できないケースがあります。

型番:

S100EMPTY
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S100EMPTYの仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・グリースなし
・吐出口ねじサイズ:1/4PTねじ
・防水・防塵レベル:IP68
・容量:100ml
・グリス:ちょう度2番まで
・使用環境温度:-23℃~121℃
・吐出速度:5段階切り替え
・グリス容量(cc):100
・高さ(mm):129
・幅(mm):Φ67(突起部含まず)

型番リスト

表示件数
型番
S100EMPTY
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,458
( 4,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ノブで5段階の流量調整が可能です。
・本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。
・本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。
・作動・制御に電気やガス等を使用しないため、省エネルギーに貢献します。
・耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)
【用途】
・製造機械の保守用に。
・ピローブロックへの給油に。
・ローラー・クレーンなどの保守用に。

ご注意

  • グリスは封入されていません。
  • グリースを充填される場合は、手動グリースガンをご利用ください。高圧、大容量ポンプでの充填は、本体を破損させる場合があります。過剰充填をしないでください。
  • 開放型ベアリングには使用できないケースがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付)の型番S100EMPTYのページです。 型番S100EMPTYに関する仕様情報を記載しております。
パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルサールブ ペトロS(5段階流量調整付)
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
パルサールブM・MSP用サービスパック
パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリース G30M/G40M 100g
メーカーPULSARLUBEトラスコ中山PULSARLUBEPULSARLUBEザーレンアズワン
通常価格4,4582,0005,063 -6,4026,4022,620
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト