17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 RE(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

直角肩削りカッタ用インサート AVGW

通常単価(税別)
11,315
税込単価
12,447
通常出荷日:2日目

【材種特長】・非鉄金属加工において高能率・長寿命加工を実現するPCD材種・シャープな切れ刃を有し、バリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 RE

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,315
( 12,447 )
2日目
11,315
( 12,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・非鉄金属加工において高能率・長寿命加工を実現するPCD材種
・シャープな切れ刃を有し、バリの発生を抑制

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩削りカッタ用インサート AVGWのレビュー
この商品のレビューはありません

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト