17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ピッチ

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)MTECK-ISO

通常単価(税別)
32,56375,318
税込単価
35,81982,850
通常出荷日:2日目

【特長】・CNCマシニングセンタによる高精度な内径ねじ切り加工を実現するねじ切り工具・ヘリカル補間を活...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチ

山数

全長

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

外径

(mm)

溝数

最小発注数量
M4
0.7
36
58
8.7
14
6
3.1
3
1個
M5
0.8
31
58
10.8
16
6
3.9
3
1個
M6
1
25
58
12.5
17.5
6
4.7
4
1個
M8
1.25
20
64
16.9
22.5
8
6.3
4
1個
M12
1.75
14
73
25.3
30.5
10
9.6
4
1個
M13
1.5
16
73
24.8
24.1
10
9.8
5
1個
M16
1.5
16
94
29.3
-
12
11.7
5
1個
M16
2
12
84
28.9
36.5
12
11.2
4
1個
M16
2
12
93
32.9
41.5
16
13.1
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,563
( 35,819 )
2日目
32,563
( 35,819 )
2日目
32,563
( 35,819 )
2日目
40,600
( 44,660 )
2日目
44,412
( 48,853 )
2日目
44,412
( 48,853 )
2日目
63,552
( 69,907 )
2日目
57,752
( 63,527 )
2日目
75,318
( 82,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNCマシニングセンタによる高精度な内径ねじ切り加工を実現するねじ切り工具
・ヘリカル補間を活用し右ねじ・左ねじの両方に対応
・摩耗による偏りを抑え安定したねじ山形成が可能です
・多様な被削材やねじ仕様に対応し、高精度・高効率なねじ加工をサポートします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)MTECK-ISOのレビュー
この商品のレビューはありません

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト