17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
  • SSM9045
  • SSM9045-SO

ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm

通常単価(税別)
4,7776,456
税込単価
5,2557,102
通常出荷日:2日目

ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mmキャッチコピー: ルミナス ワイヤーシェルフ(間口:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • ポール径 (mm)
    25
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    915×460
  • 有効間口 (mm)
    840
  • 有効奥行 (mm)
    385
  • 材質
    スチール
  • 表面処理
    スズメッキ+クリアコーティング(高度防錆加工)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番形状棚板荷重(kg)間口(mm)奥行(mm)有効間口(mm)有効奥行(mm)質量(kg)
SSM9045ワイヤー909154608403852.95
SSM9045-SOソリッド1209154608403854.21

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • 棚耐荷重(kg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

棚耐荷重

(kg)

JANコード

セット内容

重量

(kg)

最小発注数量
ワイヤー
90
4549813731924
ワイヤーシェルフ×1、スリーブ×4
2.95
1個
ソリッド
120
4549813731962
ソリッドシェルフ×1、スリーブ×4
4.21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,777
( 5,255 )
2日目
6,456
( 7,102 )
2日目

詳細情報

基本情報

ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mmキャッチコピー: ルミナス ワイヤーシェルフ(間口:915mm)用のシェルフ(棚板)です。
【仕様】
・材質:スチール
・表面処理:スズメッキ+クリアコーティング(高度防錆加工)
・付属品:スリーブ×4組

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
メタルラック 間口1200mm・1500mm
メタルラック用 ボール型キャスター
SUS水切棚 A型
K-40水切棚 A
K-40水切棚 B
メーカールミナス(ドウシシャ)エスコアイリスオーヤマ杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,777-25,738 -2,8347,778 -7,624 -7,624 -
通常出荷日2日目2日目1日目5日目5日目5日目
商品タイプ棚板ラックキャスターその他その他その他
ポール径(mm)25-----
サイズ(W×D×H)(mm)915×460-----
有効間口(mm)840-----
有効奥行(mm)385-----

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト