17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)

通常単価(税別)
13,22323,772
税込単価
14,54526,149

専用シンニングとオーロラコートXにより耐溶着性に優れ、さまざまなアルミニウム合...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    アルミ
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    非鉄用(DLC)
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    180
  • シンニング
    RSシンニング
  • 工具材質(詳細)
    DLX1700
  • コーティング・表面処理(詳細)
    オーロラーコートX
  • 被削材(詳細)
    アルミ合金鋳物、アルミジュラルミン系、アルミ展伸用合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    有効加工深さ

    (mm)

    シャンク径公差

    (mm)

    最小発注数量
    3
    13.5
    68
    3
    -0.014~0
    9
    -0.006~0
    1個
    4
    18
    72
    4
    -0.018~0
    12
    -0.008~0
    1個
    5
    22.5
    80
    5
    -0.018~0
    15
    -0.008~0
    1個
    6
    27
    82
    6
    -0.018~0
    18
    -0.008~0
    1個
    7
    31.5
    88
    7
    -0.022~0
    21
    -0.009~0
    1個
    8
    36
    94
    8
    -0.022~0
    24
    -0.009~0
    1個
    9
    40.5
    100
    9
    -0.022~0
    27
    -0.009~0
    1個
    10
    45
    106
    10
    -0.022~0
    30
    -0.009~0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,223
    ( 14,545 )
    2日目
    13,818
    ( 15,200 )
    2日目
    14,412
    ( 15,853 )
    2日目
    15,675
    ( 17,243 )
    2日目
    17,012
    ( 18,713 )
    2日目
    18,869
    ( 20,756 )
    2日目
    21,246
    ( 23,371 )
    2日目
    23,772
    ( 26,149 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    専用シンニングとオーロラコートXにより耐溶着性に優れ、さまざまなアルミニウム合金材料でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト