17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

端面溝入れ・横送り用アダプタ CAFR/L-MD

通常単価(税別)
13,372
税込単価
14,709
通常出荷日:2日目

【特長】・溝入れ・横送り加工に対応した高剛性工具シリーズ・高送りでも優れた加工面品位を実現し、幅広いワ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

適合チップ

最小発注数量
3
12
43
7.5
DTX、DTF
1個
3
12
43
7.5
DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、STR
1個
3
12
43
7.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
3
12
43
7.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
4
16
43
8
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
5
20
47
8.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
5
20
47
8.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
6
25
52
9
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR
1個
3
12
43
7.5
DTX、DTF
1個
3
12
43
7.5
DTX、DTF、DTR、STR
1個
3
12
43
7.5
DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、STR
1個
3
12
43
7.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
3
12
43
7.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
4
16
43
8
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
4
16
43
8
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
4
16
43
8
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
4
16
43
8
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTF、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
5
20
47
8.5
DTX、DTR、STR
1個
5
20
47
8.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
5
20
47
8.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
5
20
47
8.5
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR、STX
1個
6
25
52
9
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR
1個
6
25
52
9
DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DTX、DTR、DGG、DTM、DGL、STR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目
13,372
( 14,709 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝入れ・横送り加工に対応した高剛性工具シリーズ
・高送りでも優れた加工面品位を実現し、幅広いワーク形状や加工条件に対応
・安定した切りくず処理性と高精度な加工を両立します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面溝入れ・横送り用アダプタ CAFR/L-MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端面溝入れ・横送り用アダプタ CAFR/L-MD
モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD
SEC-溝入れバイト(外径多機能・小型旋盤用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDM型
端面溝入れ加工用バイト TungCut CTFVR/L形
CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,37210,22014,112 -17,740 -15,75029,790 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途端面溝入れ / 横送り溝入れ / R溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ
ホルダ角度(°)0009000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型
シャンク高さ(mm)3333-253325
シャンク幅(mm)10.27.2-257.225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト