17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

CFRP加工用スミダイヤコーティングエンドミル AVIX-F型

通常単価(税別)
18,88069,705
税込単価
20,76876,676
通常出荷日:2日目

【特長】・複合クロスニック形状の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工において安定加工を実現・シャー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
8
10
24
8
80
-0.006~0mm
1
1個
9.525
12
28
9.525
80
-0.006~0mm
2
1個
10
12
30
10
80
-0.006~0mm
2
1個
12
14
36
12
90
-0.008~0mm
2
1個
12.7
14
38
12.7
90
-0.008~0mm
2
1個
3.175
6
10
3.175
60
-0.005~0mm
1
1個
4
6
12
4
60
-0.005~0mm
1
1個
6
8
18
6
70
-0.005~0mm
1
1個
6.35
8
19
6.35
70
-0.006~0mm
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,282
( 35,510 )
2日目
35,569
( 39,126 )
2日目
41,385
( 45,524 )
2日目
61,950
( 68,145 )
2日目
69,705
( 76,676 )
2日目
18,880
( 20,768 )
2日目
19,639
( 21,603 )
2日目
22,842
( 25,126 )
2日目
24,865
( 27,352 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合クロスニック形状の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工において安定加工を実現
・シャープな切れ刃、かつ切れ刃長部の膜厚を均一にすることで、高品位・長寿命を実現
・被削材の振動を抑制し、薄板でも安定加工を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFRP加工用スミダイヤコーティングエンドミル AVIX-F型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CFRP加工用スミダイヤコーティングエンドミル AVIX-F型
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000型
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000(RL)型
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)
非鉄用超硬エンドミル 2刃 HYP-ALM-2F
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル株洲工具オーエスジーオーエスジー
通常価格18,880-37,900 -42,000 -895 -22,091 -2,086 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / R溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄グラファイト / 樹脂アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト