17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダブルクランプ式バイト ATXOR/L-CHP

通常単価(税別)
32,89537,452
税込単価
36,18541,197
通常出荷日:2日目

【特長】・外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
20
1個
25
25
25
1個
20
20
20
1個
25
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,895
( 36,185 )
2日目
37,452
( 41,197 )
2日目
32,895
( 36,185 )
2日目
37,452
( 41,197 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式バイト ATXOR/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクランプ式バイト ATXOR/L-CHP
外径加工用バイト ダブルクランプ式 ATXOR/L
ターニングエース ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-AVQNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,895-10,147 -59,575 -106,05826,100 -25,700
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 面取り / 後引き外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)ISO規格外
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長252525251616
切込み角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外G:90°(オフセットあり)ISO規格外

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト