17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

外径溝拡幅加工用インサート 1QP-TCX18R/L 3次元ブレーカ

通常単価(税別)
13,03013,630
税込単価
14,33314,993
通常出荷日:2日目

【特長】・高精度な溝入れ・突切り用工具・小型部品から深溝加工まで幅広く対応・高能率・安定加工を実現しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

刃幅

(mm)

適合ホルダ

適合ブレード

最小発注数量
0.1
1
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.2
1.25
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.2
1.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.2
2
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.2
2.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.2
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
2個
0.1
1
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
0.2
1.25
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
0.2
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
0.2
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
0.2
2.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
0.2
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,630
( 14,993 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,030
( 14,333 )
2日目
13,630
( 14,993 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な溝入れ・突切り用工具
・小型部品から深溝加工まで幅広く対応
・高能率・安定加工を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝拡幅加工用インサート 1QP-TCX18R/L 3次元ブレーカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝拡幅加工用インサート 1QP-TCX18R/L 3次元ブレーカ
非鉄金属 溝入れ&横送り加工用3次元ブレーカ付き PCDインサート STX形
タンガロイ 溝入れ、突切り用インサート TCG18R/L
溝入れ・突っ切り用インサート TCS27-R/L
タンガロイ 溝入れ、突切り用インサート TCL18R/L
タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,030-19,458 -2,487 -3,8122,977 -3,244
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目〜1日目
用途溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
材種(母材)CBNPCD-超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコート-PVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
利用可能コーナー数114444
刃幅公差(mm)±0.02±0.05±0.02±0.02±0.02±0.02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト