17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・YCGT-JS・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,122
税込単価
2,334
通常出荷日:2日目

倣い加工やぬすみ加工、V溝加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.1
10個
0.2
10個
0.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
2日目
2,122
( 2,334 )
2日目
2,122
( 2,334 )
2日目

詳細情報

基本情報

倣い加工やぬすみ加工、V溝加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・YCGT-JS・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・YCGT-JS・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
ZBMT・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-F-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DXGU-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格2,1221,443 -1,562 -13,1481,443 -1,549
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
形状特殊C(80°ひし形)V(35°ひし形)特殊C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)-N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬-PCD超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ7°(C)特殊

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト