17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-ML

通常単価(税別)
1,525
税込単価
1,678
通常出荷日:2日目

【特長】・経済性に優れる両面仕様6コーナインサート・従来仕様と比べて、1.5~3倍のコーナ数・短寿命と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

最小発注数量
ステンレス鋼 / 難削材
AH130
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
AH3225
10個
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,525
( 1,678 )
2日目
1,525
( 1,678 )
2日目
1,525
( 1,678 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済性に優れる両面仕様6コーナインサート
・従来仕様と比べて、1.5~3倍のコーナ数
・短寿命となりやすいステンレス鋼・難削材加工のコスト低減に効果的

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-ML
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MS
高送りカッタ用6コーナ仕様インサート
ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,5251,5252,0901,210 -990 -1,420 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目〜
形状(型番頭文字)W(六角形)W(六角形)W(六角形)P(正五角形)P(正五角形)W(六角形)
利用可能コーナー数666-56
逃げ角その他その他その他N(0°)N(0°)その他
寸法 IC(mm)6.356.3510.3412.212.26.35
寸法 RE(mm)1.21.21.50.80.81.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト