17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY

通常単価(税別)
9,17210,715
税込単価
10,08911,787
通常出荷日:2日目

高耐久性と優れた切削性能で幅広い材質に対応する高性能HSSタップ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M6
1
25
80
16
30
6
4.9
5
1個
M8
1.25
20
90
18
35
8
6.2
6.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,172
( 10,089 )
2日目
10,715
( 11,787 )
2日目

詳細情報

基本情報

高耐久性と優れた切削性能で幅広い材質に対応する高性能HSSタップ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ(油穴付き)汎用 TS-M-DCCM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-MF-DNCM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格9,172-6,1037,492 -5,178 -13,458 -8,915 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト