17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル

通常単価(税別)
2,6313,297
税込単価
2,8943,627
通常出荷日:3日目

【特長】・シャープな刃先形状がバリを抑制・ダイヤモンドに近い高硬度のDLCCOAT

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
0.5
1.5
4
40
-0.01~0mm
11
1個
1
3
4
45
-0.01~0mm
11
1個
1
4
4
50
-0.01~0mm
11
1個
1.5
4.5
4
45
-0.01~0mm
11
1個
1.5
6
4
50
-0.01~0mm
11
1個
2
6
4
45
-0.01~0mm
11
1個
2
8
4
50
-0.01~0mm
11
1個
3
9
6
50
-0.01~0mm
11
1個
4
12
6
50
-0.01~0mm
11
1個
5
15
6
55
-0.01~0mm
11
1個
6
18
6
60
-0.015~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,631
( 2,894 )
3日目
2,631
( 2,894 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,631
( 2,894 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,631
( 2,894 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,835
( 3,119 )
3日目
2,921
( 3,213 )
3日目
3,011
( 3,312 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな刃先形状がバリを抑制
・ダイヤモンドに近い高硬度のDLCCOAT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
DLCCOAT 4枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340
メーカーユニオンツールユニオンツールミスミミスミユニオンツール日進工具
通常価格2,631-3,328 ---1,852 -5,783 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面--平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト