17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

オフセットなし スクリューオン式バイト JSYJ2CR

通常単価(税別)
8,8669,280
税込単価
9,75310,208
通常出荷日:2日目

【特長】・倣い加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
12
12
1個
16
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,866
( 9,753 )
2日目
9,280
( 10,208 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倣い加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットなし スクリューオン式バイト JSYJ2CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットなし スクリューオン式バイト JSYJ2CR
スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR
スクリューオン式ヘッド QC16-JSCL2CR
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2CR-CHP
SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格8,866-12,79012,79028,990 -34,635 -6,980 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目4日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状ISO規格外D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)ISO規格外D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長101109-10-
勝手-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト