17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • 水溶性/油性

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジェルダイヤモンドシリンジ10cc

通常単価(税別)
6,969
税込単価
7,666
通常出荷日:3日目

【特長】・シリンジタイプのため、最後まで液を使い切る事が可能です・水溶性と油性タイプのジェルダイヤモン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

水溶性/油性

最小発注数量
8000
油性
1個
4000
油性
1個
2000
油性
1個
1200
油性
1個
800
油性
1個
400
油性
1個
8000
水溶性
1個
4000
水溶性
1個
2000
水溶性
1個
1200
水溶性
1個
800
水溶性
1個
400
水溶性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンジタイプのため、最後まで液を使い切る事が可能です
・水溶性と油性タイプのジェルダイヤモンドをご用意しています
・ジェルタイプのため、希釈せずに使用でき、砥粒が殆ど沈降しません
・砥粒の分散性に優れているため、スクラッチなどの傷が入りにくい研磨剤です
・防錆防食性に優れ、非鉄金属の一般研磨にも使用可能です
・ダイヤモンドペーストと同様な使用法でハンドラップ用として、また、ジェルタイプの特長を生かした広範囲な用途にご使用下さい
・下地処理から超鏡面加工まで、用途に合わせた粒度をご用意しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェルダイヤモンドシリンジ10ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェルダイヤモンドシリンジ10cc
ダイヤモンドペースト 油性
ペースト研磨剤 アルミ用
3M™コンパウンド
ダイヤモンドペースト用希釈液
ジェルダイヤモンド
メーカーコスモステクノ・コーポレーションミスミトラスコ中山スリーエムジャパン旭ダイヤモンド工業コスモステクノ・コーポレーション
通常価格6,9691,870 -1,0332,4312,4945,000 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ液タイプペーストタイプ
容量10cc5g100g300g250cc10cc

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト