17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 移動式

通常単価(税別)
33,88359,467
税込単価
37,27165,414
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

キャスター

JANコード

天板サイズ

セット内容(付属品)

質量

最小発注数量
900
600
810
75Φゴム車
4549347160764
900×600×21mm
直進安定金具2個付
21kg
1個
900
600
840
100Φゴム車
4549347160948
900×600×21mm
直進安定金具2個付
22kg
1個
900
600
810
75Φゴム車
4549347160672
900×600×21mm
-
21kg
1個
900
600
840
100Φゴム車
4549347160856
900×600×21mm
-
22kg
1個
900
750
810
75Φゴム車
4549347160771
900×750×21mm
直進安定金具2個付
23kg
1個
900
750
840
100Φゴム車
4549347160955
900×750×21mm
直進安定金具2個付
24kg
1個
900
750
810
75Φゴム車
4549347160689
900×750×21mm
-
23kg
1個
900
750
840
100Φゴム車
4549347160863
900×750×21mm
-
24kg
1個
1200
600
810
75Φゴム車
4549347160788
1200×600×21mm
直進安定金具2個付
24kg
1個
1200
600
840
100Φゴム車
4549347160962
1200×600×21mm
直進安定金具2個付
25kg
1個
1200
600
810
75Φゴム車
4549347160696
1200×600×21mm
-
24kg
1個
1200
600
840
100Φゴム車
4549347160870
1200×600×21mm
-
25kg
1個
1200
750
810
75Φゴム車
4549347160795
1200×750×21mm
直進安定金具2個付
26kg
1個
1200
750
840
100Φゴム車
4549347160979
1200×750×21mm
直進安定金具2個付
27kg
1個
1200
750
810
75Φゴム車
4549347160702
1200×750×21mm
-
26kg
1個
1200
750
840
100Φゴム車
4549347160887
1200×750×21mm
-
27kg
1個
1500
600
810
75Φゴム車
4549347160801
1500×600×21mm
直進安定金具2個付
28kg
1個
1500
600
840
100Φゴム車
4549347160986
1500×600×21mm
直進安定金具2個付
29kg
1個
1500
600
810
75Φゴム車
4549347160719
1500×600×21mm
-
28kg
1個
1500
600
840
100Φゴム車
4549347160894
1500×600×21mm
-
29kg
1個
1500
750
810
75Φゴム車
4549347160818
1500×750×21mm
直進安定金具2個付
33kg
1個
1500
750
840
100Φゴム車
4549347160993
1500×750×21mm
直進安定金具2個付
34kg
1個
1500
750
810
75Φゴム車
4549347160726
1500×750×21mm
-
33kg
1個
1500
750
840
100Φゴム車
4549347160900
1500×750×21mm
-
34kg
1個
1800
600
810
75Φゴム車
4549347160825
1800×600×21mm
直進安定金具2個付
29kg
1個
1800
600
840
100Φゴム車
4549347161006
1800×600×21mm
直進安定金具2個付
31kg
1個
1800
600
810
75Φゴム車
4549347160733
1800×600×21mm
-
29kg
1個
1800
600
840
100Φゴム車
4549347160917
1800×600×21mm
-
31kg
1個
1800
750
810
75Φゴム車
4549347160832
1800×750×21mm
直進安定金具2個付
33kg
1個
1800
750
840
100Φゴム車
4549347161013
1800×750×21mm
直進安定金具2個付
34kg
1個
1800
750
810
75Φゴム車
4549347160740
1800×750×21mm
-
33kg
1個
1800
750
840
100Φゴム車
4549347160924
1800×750×21mm
-
34kg
1個
1800
900
810
75Φゴム車
4549347160849
1800×900×21mm
直進安定金具2個付
38kg
1個
1800
900
840
100Φゴム車
4549347161020
1800×900×21mm
直進安定金具2個付
40kg
1個
1800
900
810
75Φゴム車
4549347160757
1800×900×21mm
-
38kg
1個
1800
900
840
100Φゴム車
4549347160931
1800×900×21mm
-
40kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,735
( 38,209 )
3日目
38,032
( 41,835 )
3日目
33,883
( 37,271 )
3日目
37,184
( 40,902 )
3日目
37,954
( 41,749 )
3日目
41,231
( 45,354 )
3日目
37,117
( 40,829 )
3日目
40,396
( 44,436 )
3日目
38,087
( 41,896 )
3日目
41,376
( 45,514 )
3日目
37,250
( 40,975 )
3日目
40,530
( 44,583 )
3日目
42,067
( 46,274 )
3日目
45,405
( 49,946 )
3日目
41,231
( 45,354 )
3日目
44,565
( 49,022 )
3日目
42,178
( 46,396 )
3日目
45,518
( 50,070 )
3日目
41,330
( 45,463 )
3日目
44,665
( 49,132 )
3日目
47,076
( 51,784 )
3日目
50,381
( 55,419 )
3日目
46,235
( 50,859 )
3日目
49,530
( 54,483 )
3日目
45,864
( 50,450 )
3日目
49,171
( 54,088 )
3日目
45,024
( 49,526 )
3日目
48,332
( 53,165 )
3日目
50,449
( 55,494 )
3日目
53,740
( 59,114 )
3日目
49,596
( 54,556 )
3日目
52,901
( 58,191 )
3日目
56,180
( 61,798 )
3日目
59,467
( 65,414 )
3日目
55,330
( 60,863 )
3日目
58,617
( 64,479 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 移動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 移動式
作業台 KTタイプ パールホワイト 移動式
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
作業台 CSタイプ パールホワイト
軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格33,883-53,628 -33,447 -36,379 -42,054 -19,648 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)200300350500150300
天板材質ポリ化粧メラミン化粧ポリ化粧メラミン化粧ポリ化粧スチール
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト