ツール用品技術窓口
【特長】・JCSS校正証明書付き・防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(...
詳細情報を確認する型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,243円 ( 95,967円 ) | 15日目 |
87,243円 ( 95,967円 ) | 15日目 |
93,838円 ( 103,222円 ) | 15日目 |
93,838円 ( 103,222円 ) | 15日目 |
100,415円 ( 110,457円 ) | 15日目 |
100,415円 ( 110,457円 ) | 15日目 |
【特長】
・JCSS校正証明書付き
・防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)
・ワンタッチで感度調整が可能
・液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
・高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.001g)
0通常価格(税別):139,195円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~