17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

通常単価(税別)
59,259170,850
税込単価
65,185187,935
通常出荷日:3日目

【特長】・通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様・ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性...

詳細を確認
  • キャスター
    ステンレス金具
  • 仕様
    キャスターバンパー付
  • 色(本体)
    シルバー
  • 材質(本体)
    SUS304
  • グリーン購入法
    適合
  • キャスター径(Φmm)
    100
  • 支柱径(Φmm)
    25.4
  • 材質(取手)
    クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

段数

質量(kg)

ストッパー

材質(車輪)

最小発注数量
600
400
天棚板:880、取手高:1140
100
4549347621616
2
11
あり(×2) 
導電性ゴム
1個
600
400
天棚板:880、取手高:1140
100
4549347621579
2
11
あり(×2) 
ナイロンウレタン
1個
600
400
天棚板:880、取手高:1140
150
4549347621623
3
14
あり(×2) 
導電性ゴム
1個
600
400
天棚板:925、取手高:1185
50、作動荷重:30
4549347621661
3
15
あり(×2)
帯電防止ウレタン
1個
600
400
天棚板:880、取手高:1140
150
4549347621586
3
14
あり(×2) 
ナイロンウレタン
1個
750
500
天棚板:880、取手高:1140
100
4549347621630
2
14
あり(×2) 
導電性ゴム
1個
750
500
天棚板:880、取手高:1140
100
4549347621593
2
14
あり(×2) 
ナイロンウレタン
1個
750
500
天棚板:880、取手高:1140
150
4549347621647
3
18
あり(×2)
導電性ゴム
1個
750
500
天棚板:925、取手高:1185
50、作動荷重:30
4549347621685
3
18
あり(×2) 
帯電防止ウレタン
1個
750
500
天棚板:880、取手高:1140
150
4549347621609
3
18
あり(×2) 
ナイロンウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,259
( 65,185 )
3日目
70,240
( 77,264 )
3日目
73,981
( 81,379 )
3日目
151,199
( 166,319 )
3日目
84,965
( 93,462 )
3日目
67,796
( 74,576 )
3日目
78,725
( 86,598 )
3日目
87,209
( 95,930 )
3日目
170,850
( 187,935 )
3日目
98,178
( 107,996 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様
・ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております
・比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています
・始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます
・キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します
・ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
ステンレスCSパールワゴン(ダブルストッパーキャスター仕様)
ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様
ステンレスCSワゴン
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格59,259-34,968 -42,459 -33,295 -45,01429,496 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
キャスターステンレス金具Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)100φスチール金具50φ自在4個100φサイレントエラストマー車Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
仕様キャスターバンパー付-----
色(本体)シルバー-----
材質(本体)SUS304-----
グリーン購入法適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト