17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツーリングラック(防塵カバー付)

通常単価(税別)
135,119164,736
税込単価
148,631181,210
通常出荷日:3日目

【特長】・ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングラック・全面をカバーが覆っているので、安全性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツーリングラック
  • 間口 (mm)
    1030
  • 奥行 (mm)
    575
  • 高さ (mm)
    1330
  • 本体/オプション
    本体
  • 段数
    5
  • 材質
    (カバー)PVC
  • 付属品
    トレー付、防塵カバー付
  • 質量(kg)
    35
  • 色(本体)
    グリーン
  • 材質(本体)
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等耐荷重

(kg/台)

付属ホルダー

ホルダー収納数

(個)

列数

JANコード

最小発注数量
420
HSK-63P
45
9
4549347412726
1個
420
HSK-100P
35
7
4549347412733
1個
480
UT-50
40
8
4549347412696
1個
480
UT-40
55
11
4549347412702
1個
480
UT-30
100
20
4549347412719
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,736
( 181,210 )
3日目
164,736
( 181,210 )
3日目
135,119
( 148,631 )
3日目
135,119
( 148,631 )
3日目
135,119
( 148,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングラック
・全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック(防塵カバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングラック W1030・8段タイプ
ツーリングラック W1030・6段タイプ
ツーリングラック W670・7段タイプ
ツーリングラック W670・4段タイプ
ツーリング収納ボックス
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格135,119-124,419102,79283,04750,4608,694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングケース
間口(mm)103010301030670670384
奥行(mm)575575575575575270
高さ(mm)1330175013301540910170
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト