17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)

通常単価(税別)
84,512112,988
税込単価
92,963124,287
通常出荷日:3日目

【特長】・クリーンルーム内のパソコン操作に最適・クリーンルームに適したパンチング仕様

  • 商品タイプ
    パソコンカート
  • 幅 (mm)
    650
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    1100
  • 材質
    SUS430
  • 均等耐荷重(kg)
    50
  • グリーン購入法
    適合
  • ストッパー
    あり(×2)
  • キャスター径(Φmm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

質量(kg)

棚板耐荷重(kg)

材質(キャスター)

JANコード

最小発注数量
スライド棚なし
20
天棚:10、固定棚:20
導電ゴム車(スチール金具)
4549347621531
1個
スライド棚あり
24
スライド棚・天棚:10、固定棚:20
導電ゴム車(スチール金具)
4549347621548
1個
スライド棚あり
24
スライド棚・天棚:10、固定棚:20
ナイロンウレタン車(ステンレス金具)
4549347621524
1個
スライド棚なし
19
天棚:10、固定棚:20
ナイロンウレタン車(ステンレス金具)
4549347621517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,512
( 92,963 )
3日目
101,577
( 111,735 )
3日目
112,988
( 124,287 )
3日目
95,878
( 105,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内のパソコン操作に最適
・クリーンルームに適したパンチング仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
クリーンキャリー 7-079-02
ワークチェア(キャスターなし)
メーカーサカエサカエアズワンアズワンアズワン内田洋行
通常価格84,512-81,004 -24,76724,76758,36946,397
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプパソコンカートパソコンカートチェアチェアワゴンチェア
幅(mm)650650420420650400
奥行(mm)500500420420440260
高さ(mm)11001000395~485395~485835550〜745
材質SUS430SUS430----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト