17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高さ調整装置台(特殊アクリル系樹脂天板) 移動式

通常単価(税別)
111,410154,792
税込単価
122,551170,271
通常出荷日:3日目

高さ992~1292mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業スペースをとらない装置台!【特長】・本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

質量(kg)

天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)

有効内寸法(間口×奥行)(mm)

最小発注数量
1500
4549347166667
62.0
1500×700×30(上天板)、1410×610×30(下天板)
(下天板)1310×510
1個
700
4549347166650
48.0
700×700×30(上天板)、610×610×30(下天板)
(下天板)510×510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,792
( 170,271 )
3日目
111,410
( 122,551 )
3日目

詳細情報

基本情報

高さ992~1292mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
作業スペースをとらない装置台!
【特長】
・本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保
・下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等強度!
・天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整装置台(特殊アクリル系樹脂天板) 移動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整装置台(特殊アクリル系樹脂天板) 移動式
高さ調整装置台
高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格111,410-97,639 -77,493 -37,49238,51243,921
通常出荷日3日目3日目3日目2日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)700700800600600600
高さ (mm)992~1292900~1200740~1040650~950954~1254650~950
均等荷重(kg)200(下天板) / 100(上天板)(上天板)150、(下天板)200500150150150
天板材質アクリル系樹脂メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト