17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

軽量実験用作業台(KHC・KHM/耐荷重200kg/キャスター付)

通常単価(税別)
50,59686,201
税込単価
55,65694,821
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・オプシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

天板材質詳細

JANコード

質量(kg)

色(本体)

色(天板)

色(脚部)

天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)

最小発注数量
900
600
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166490
24
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
900×600×30
1個
900
600
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166544
24
パールホワイト
ダークグレー
パールホワイト
900×600×30
1個
1200
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166506
29
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
1200×750×30
1個
1200
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166551
29
パールホワイト
ダークグレー
パールホワイト
1200×750×30
1個
1500
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166513
35
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
1500×750×30
1個
1500
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166568
35
パールホワイト
ダークグレー
パールホワイト
1500×750×30
1個
1800
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166520
39
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
1800×750×30
1個
1800
750
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166575
39
パールホワイト
ダークグレー
パールホワイト
1800×750×30
1個
1800
900
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166537
44
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
1800×900×30
1個
1800
900
アクリル系樹脂
特殊アクリル系樹脂天板
4549347166582
44
パールホワイト
ダークグレー
パールホワイト
1800×900×30
1個
1200
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166599
29
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
1200×750×30
1個
1200
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166629
29
パールホワイト
ホワイト
パールホワイト
1200×750×30
1個
1500
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166605
35
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
1500×750×30
1個
1500
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166636
35
パールホワイト
ホワイト
パールホワイト
1500×750×30
1個
1800
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166612
39
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
1800×750×30
1個
1800
750
メラミン化粧
実験用メラミン天板
4549347166643
39
パールホワイト
ホワイト
パールホワイト
1800×750×30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,596
( 55,656 )
3日目
50,596
( 55,656 )
3日目
61,578
( 67,736 )
3日目
61,578
( 67,736 )
3日目
70,786
( 77,865 )
3日目
70,786
( 77,865 )
3日目
77,866
( 85,653 )
3日目
77,866
( 85,653 )
3日目
86,201
( 94,821 )
3日目
86,201
( 94,821 )
3日目
50,696
( 55,766 )
3日目
50,696
( 55,766 )
3日目
57,925
( 63,718 )
3日目
57,925
( 63,718 )
3日目
63,209
( 69,530 )
3日目
63,209
( 69,530 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
・オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です
・キャスター付で移動も簡単に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量実験用作業台(KHC・KHM/耐荷重200kg/キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量実験用作業台(KHC・KHM/耐荷重200kg/キャスター付)
軽量実験用作業台KHCタイプ
軽量実験用作業台 KHMシリーズ
軽量実験用作業台
軽量実験用高さ調整作業台
中量実験用作業台
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格50,596-43,490 -43,815 -42,196 -53,233 -58,111 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)907800800800740~940800
均等荷重(kg)200350350350200500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト