ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
サカエ ミニハンガー |
【特長】・カスタマイズ作業台カッター受です【仕様】・均等耐荷重:10kg
【特長】
・カスタマイズ作業台カッター受です
【仕様】
・均等耐荷重:10kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):6,087円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
0通常価格(税別):18,471円~

サカエ
作業台 オプション連結金具(間口方向)
0通常価格(税別):3,509円

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~