17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/移動式)

通常単価(税別)
94,823115,380
税込単価
104,305126,918
通常出荷日:3日目

【特長】・用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です・キャス...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

天板材質

天板材質詳細

JANコード

質量(kg)

色(天板)

天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)

最小発注数量
930
ステンレス
SUS430
4549347166261
47.0
シルバー
900×750×30
1個
930
メラミン化粧
-
4549347166247
52.0
ホワイト
900×750×30
1個
1230
ステンレス
SUS430
4549347166278
52.0
シルバー
1200×750×30
1個
1230
メラミン化粧
-
4549347166254
59.0
ホワイト
1200×750×30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,190
( 115,709 )
3日目
94,823
( 104,305 )
3日目
115,380
( 126,918 )
3日目
100,115
( 110,127 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です
・キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/移動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/移動式)
カスタマイズ作業台 ワーテック
高さ調整セルライン作業台
軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI
高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)
組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格94,823-66,074 -69,275 -40,412148,069 -57,264 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプライン作業台その他作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台
奥行 (mm)875875800500800-
高さ (mm)1913(天板高さ:850~1200)730~1080700~900700~9501970~21701885
均等荷重(kg)100(天板) / 130180、(天板)1501005010050
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト