17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900mm)

通常単価(税別)
28,50443,025
税込単価
31,35447,328
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・高さ6...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

質量(kg)

天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)

最小発注数量
900
600
4549347164885
19
900×600×19
1個
900
750
4549347164892
21
900×750×19
1個
1200
600
4549347164908
23
1200×600×19
1個
1200
750
4549347164915
26
1200×750×19
1個
1200
900
4549347164922
31
1200×900×19
1個
1500
600
4549347164939
27
1500×600×19
1個
1500
750
4549347164946
30
1500×750×19
1個
1500
900
4549347164953
35
1500×900×19
1個
1800
600
4549347164960
31
1800×600×19
1個
1800
750
4549347164977
34
1800×750×19
1個
1800
900
4549347164984
40
1800×900×19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,504
( 31,354 )
3日目
30,463
( 33,509 )
3日目
31,336
( 34,470 )
3日目
34,399
( 37,839 )
3日目
35,816
( 39,398 )
3日目
35,337
( 38,871 )
3日目
38,311
( 42,142 )
3日目
39,819
( 43,801 )
3日目
37,120
( 40,832 )
3日目
40,414
( 44,455 )
3日目
43,025
( 47,328 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
・高さ600~900mmの範囲で任意の高さに調整可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整低床用・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整低床用・全面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・全面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整低床用・基本形)
メーカーサカエ山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格28,504-29,334 -32,694 -33,974 -37,334 -25,974 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)600~900-----
均等荷重(kg)150150150128128150
天板材質メラミン化粧-----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト