17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピッキングカート(ネスティング仕様)

通常単価(税別)
98,700107,000
税込単価
108,570117,700
通常出荷日:5日目

【特長】・ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!・ネスティング可能なので、使わない...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • パールホワイト
  • 長さ (mm)
    1060
  • 幅 (mm)
    730
  • 全高 (mm)
    980
  • 適合サイズ (mm)
    W530×D366×H322
  • 車輪材質
    ゴム
  • キャスター
    自在×2、固定×2
  • グリーン購入法
    適合
  • キャスター径(Φmm)
    75
  • 耐荷重(kg/段)
    20(前棚・後棚)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 写真のコンテナや工具類は付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(kg)

ストッパー

最小発注数量
4549347664064
42
あり(×2輪)、フロアストッパーあり
1個
4549347664057
40
あり(×2輪)、フロアストッパーなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,000
( 117,700 )
5日目
98,700
( 108,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!
・ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます
・コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です
・コンテナ最大4つまで運搬可能
・キャスター前後入替可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 写真のコンテナや工具類は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッキングカート(ネスティング仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッキングカート(ネスティング仕様)
ピッキングカート VC-705M/VC-705ML
ピッキングカート(大型バケットタイプ)
ピッキングカート PC-3CT8TH
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
サンコー ネスティング台車
メーカーサカエスーパーメイトスーパーメイトスーパーメイトワコーパレット三甲
通常価格98,700-10,491 -28,58745,30938,93341,067
通常出荷日5日目8日目8日目8日目7日目5日目
商品タイプ運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)100-16.090300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
パールホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト