ツール用品技術窓口
【特長】・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)・液体や粉体の計量...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)
・液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.001g)
0通常価格(税別):139,195円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~