17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析天びん JCSS校正付

通常単価(税別)
60,726114,426
税込単価
66,799125,869
通常出荷日:15日目

【特長】・JCSS校正証明書付き・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)・ハウジングの上ケ...

詳細を確認

ご注意

  • ※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    ※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

最小発注数量
102
0.1
1個
1220
10
1個
122
1
1個
152
0.1
1個
2200
10
1個
220
1
1個
252
0.1
1個
252
0.1(0~62g)、1(62g~)
1個
3200
10
1個
320
1
1個
5200
10
1個
520
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,184
( 111,302 )
15日目
60,726
( 66,799 )
15日目
60,726
( 66,799 )
15日目
107,806
( 118,587 )
15日目
64,093
( 70,502 )
15日目
64,093
( 70,502 )
15日目
114,426
( 125,869 )
15日目
101,184
( 111,302 )
15日目
67,403
( 74,143 )
15日目
67,403
( 74,143 )
15日目
74,022
( 81,424 )
15日目
74,022
( 81,424 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正証明書付き
・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)
・ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・軽くて丈夫

ご注意

  • ※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    ※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん JCSS校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天びん JCSS校正付
内蔵分銅付き分析天びん JCSS校正付
防塵・防水型汎用天びん JCSS校正付
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん JCSS校正付
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格60,726-74,022 -74,022 -87,243 -137,468 -127,594 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
電源(V)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)AC100~240AC100~240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト