ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび |
|
ミスミ ブロックゲージ 単品(1級相当品) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ セット AAシリーズ |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【特長】・一般校正証明書付き・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)・ハウジングの上ケース...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
90,322円 ( 99,354円 ) | 15日目 |
54,577円 ( 60,035円 ) | 15日目 |
54,577円 ( 60,035円 ) | 15日目 |
89,223円 ( 98,145円 ) | 15日目 |
57,874円 ( 63,661円 ) | 15日目 |
57,874円 ( 63,661円 ) | 15日目 |
103,612円 ( 113,973円 ) | 15日目 |
90,322円 ( 99,354円 ) | 15日目 |
61,164円 ( 67,280円 ) | 15日目 |
61,164円 ( 67,280円 ) | 15日目 |
74,464円 ( 81,910円 ) | 15日目 |
74,464円 ( 81,910円 ) | 15日目 |
【特長】
・一般校正証明書付き
・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)
・ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・軽くて丈夫
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000
0通常価格(税別):54,435円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~