17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内蔵分銅付き分析天びん

通常単価(税別)
60,069102,508
税込単価
66,076112,759
通常出荷日:3日目

【特長】・分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)・ワンタッチで感度調整が可能・高精度の計量に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

最小発注数量
102
0.1
1個
1220
10
1個
122
1
1個
152
0.1
1個
2200
10
1個
220
1
1個
252
0.1
1個
252
0.1(0~62g)、1(62g~)
1個
3200
10
1個
320
1
1個
5200
10
1個
520
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,223
( 98,145 )
3日目
60,069
( 66,076 )
3日目
60,069
( 66,076 )
3日目
95,813
( 105,394 )
3日目
63,430
( 69,773 )
3日目
63,430
( 69,773 )
3日目
102,508
( 112,759 )
3日目
89,223
( 98,145 )
3日目
66,741
( 73,415 )
3日目
66,741
( 73,415 )
3日目
73,361
( 80,697 )
3日目
73,361
( 80,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)
・ワンタッチで感度調整が可能
・高精度の計量に大切な風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内蔵分銅付き分析天びんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内蔵分銅付き分析天びん
内蔵分銅付き分析天びん JCSS校正付
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん JCSS校正付
内蔵分銅付き分析天びん 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格60,069-74,022 -73,361 -121,553 -87,243 -63,430 -
通常出荷日3日目15日目3日目5日目15日目15日目
商品タイプ分析天秤分析天秤電子天秤分析天秤電子天秤分析天秤
電源(V)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ(標準付属品)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)ACアダプタ AX-TB248(標準付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト