17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-25D

通常単価(税別)
27,41533,522
税込単価
30,15736,874

オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラ...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • シンニング
    R形
  • 工具材質(詳細)
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細)
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細)
    軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、合金鋼・プリハードン鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    有効加工深さ

    (mm)

    ツールNo.

    最小発注数量
    2.3
    65
    110
    3
    -0.028~-0.014
    58
    8739230
    1個
    2.4
    68
    110
    3
    -0.028~-0.014
    60
    8739240
    1個
    2.5
    70
    122
    3
    -0.028~-0.014
    63
    8739250
    1個
    2.6
    73
    122
    3
    -0.028~-0.014
    65
    8739260
    1個
    2.7
    76
    122
    3
    -0.028~-0.014
    68
    8739270
    1個
    2.8
    79
    122
    3
    -0.028~-0.014
    70
    8739280
    1個
    2.9
    82
    122
    3
    -0.028~-0.014
    73
    8739290
    1個
    3
    85
    135
    3
    -0.028~-0.014
    75
    8739300
    1個
    3.4
    105
    165
    4
    -0.038~-0.020
    85
    8739340
    1個
    5
    140
    190
    6
    -0.038~-0.020
    125
    8739500
    1個
    6
    170
    220
    6
    -0.038~-0.020
    150
    8739600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    27,415
    ( 30,157 )
    2日目
    29,450
    ( 32,395 )
    2日目
    33,522
    ( 36,874 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-25Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト