17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RF

通常単価(税別)
4,06242,572
税込単価
4,46846,829
通常出荷日:2日目

非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
4
10
6
55
7722000
1
1個
5
15
6
55
7722001
1
1個
6
15
6
60
7722002
2
1個
6
25
6
80
7722003
2
1個
8
20
8
65
7722004
2
1個
8
30
8
90
7722005
2
1個
10
25
10
70
7722006
2
1個
10
40
10
100
7722007
2
1個
12
30
12
80
7722008
2
1個
12
50
12
110
7722009
2
1個
14
35
16
90
7722010
1
1個
16
42
16
100
7722011
2
1個
16
52
16
150
7722012
2
1個
18
45
20
100
7722013
1
1個
20
48
20
100
7722014
2
1個
20
55
20
160
7722015
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,062
( 4,468 )
2日目
4,062
( 4,468 )
2日目
4,062
( 4,468 )
2日目
4,472
( 4,919 )
2日目
4,672
( 5,139 )
2日目
5,443
( 5,987 )
2日目
6,258
( 6,884 )
2日目
7,930
( 8,723 )
2日目
8,415
( 9,257 )
2日目
11,130
( 12,243 )
2日目
19,287
( 21,216 )
2日目
20,572
( 22,629 )
2日目
26,000
( 28,600 )
2日目
29,858
( 32,844 )
2日目
31,715
( 34,887 )
2日目
42,572
( 46,829 )
2日目

詳細情報

基本情報

非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RF
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
メーカーオーエスジーインプラスミスミミスミミスミ三菱マテリアル
通常価格4,062-4,860 ----12,480 -
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート鋼用非鉄用(DLC)ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト