17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

非鉄用超硬エンドミル 2刃 HYP-ALM-2F

通常単価(税別)
2,08624,000
税込単価
2,29526,400
通常出荷日:2日目

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
1
3
6
50
7720000
1
1個
1
5
6
45
7720001
1
1個
1
6
6
60
7720002
1
1個
1.2
4
6
50
7720003
1
1個
1.5
5
6
50
7720004
1
1個
1.5
8
6
60
7720005
1
1個
2
6
6
50
7720006
1
1個
2
10
6
60
7720007
1
1個
2.5
10
6
55
7720008
1
1個
3
11
6
55
7720009
1
1個
3
15
6
65
7720010
1
1個
4
13
6
55
7720011
1
1個
4
16
6
65
7720012
1
1個
5
17
6
55
7720013
1
1個
5
22
6
60
7720014
1
1個
6
17
6
60
7720015
2
1個
6
26
6
70
7720016
2
1個
7
23
8
65
7720017
1
1個
8
23
8
70
7720018
2
1個
8
31
8
80
7720019
2
1個
10
28
10
75
7720020
2
1個
10
36
10
90
7720021
2
1個
12
33
12
80
7720022
2
1個
12
41
12
95
7720023
2
1個
14
38
14
90
7720024
2
1個
14
38
16
90
7720025
1
1個
16
43
16
100
7720026
2
1個
16
53
16
105
7720027
2
1個
18
49
16
100
7720028
3
1個
20
49
20
100
7720029
2
1個
20
56
20
110
7720030
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
2日目
2,086
( 2,295 )
2日目
2,307
( 2,538 )
2日目
2,086
( 2,295 )
2日目
2,086
( 2,295 )
2日目
2,307
( 2,538 )
2日目
2,086
( 2,295 )
2日目
2,307
( 2,538 )
2日目
2,307
( 2,538 )
2日目
2,307
( 2,538 )
2日目
2,537
( 2,791 )
2日目
2,370
( 2,607 )
2日目
2,644
( 2,908 )
2日目
2,370
( 2,607 )
2日目
2,370
( 2,607 )
2日目
2,370
( 2,607 )
2日目
2,528
( 2,781 )
2日目
3,772
( 4,149 )
2日目
3,772
( 4,149 )
2日目
3,982
( 4,380 )
2日目
4,652
( 5,117 )
2日目
5,172
( 5,689 )
2日目
6,015
( 6,617 )
2日目
6,930
( 7,623 )
2日目
10,315
( 11,347 )
2日目
13,972
( 15,369 )
2日目
14,715
( 16,187 )
2日目
15,430
( 16,973 )
2日目
21,430
( 23,573 )
2日目
22,858
( 25,144 )
2日目
24,000
( 26,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄用超硬エンドミル 2刃 HYP-ALM-2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉄用超硬エンドミル 2刃 HYP-ALM-2F
非鉄用超硬エンドミル 3刃 HYP-ALM-3F
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALM
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
超硬2枚刃エンドミル KSET-2
メーカーオーエスジーオーエスジー株洲工具THE CUTミスミ協和精工
通常価格2,086-2,190 -895 -4,170 --7,440 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト