17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

フルスペクトルLED照明拡大鏡 OLIGHT7シリーズ

通常単価(税別)
68,101171,722
税込単価
74,911188,894
通常出荷日:5日目

【特長】・目視検査では対象物に照射する照明の位置が非常に重要です・従来の照明拡大鏡では対象物に対して一...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

取付タイプ

最小発注数量
スタンド式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
2
180×120
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
4
180×120
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
8
90
テーブルスタンド式
1個
スタンド式照明拡大鏡
10
90
テーブルスタンド式
1個
アーム式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
2
180×120
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
4
180×120
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
8
90
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
10
90
クランプ取付式フリーアーム
1個
アーム式照明拡大鏡
レンズなし
レンズなし
クランプ取付式スタンド
1個
アーム式照明拡大鏡
2
180×120
クランプ取付式スタンド
1個
アーム式照明拡大鏡
4
180×120
クランプ取付式スタンド
1個
アーム式照明拡大鏡
3 ~ 8
40(5倍/8倍) / 100(3倍)
クランプ取付式スタンド
1個
アーム式照明拡大鏡
8
90
クランプ取付式スタンド
1個
アーム式照明拡大鏡
10
90
クランプ取付式スタンド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,101
( 74,911 )
5日目
76,976
( 84,674 )
5日目
95,051
( 104,556 )
5日目
71,800
( 78,980 )
5日目
153,973
( 169,370 )
5日目
162,546
( 178,801 )
5日目
77,099
( 84,809 )
5日目
85,962
( 94,558 )
5日目
104,123
( 114,535 )
5日目
80,794
( 88,873 )
5日目
162,913
( 179,204 )
5日目
171,722
( 188,894 )
5日目
75,251
( 82,776 )
5日目
84,117
( 92,529 )
5日目
102,152
( 112,367 )
5日目
78,947
( 86,842 )
5日目
161,078
( 177,186 )
5日目
169,872
( 186,859 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目視検査では対象物に照射する照明の位置が非常に重要です
・従来の照明拡大鏡では対象物に対して一つの角度でしか検査が出来ませんでしたが、このOLIGHT7ではモードを変える事で、光線の照射方向を変えられますので、「視たいもの」に合わせて調整する事が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルスペクトルLED照明拡大鏡 OLIGHT7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルスペクトルLED照明拡大鏡 OLIGHT7シリーズ
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 SKKL-Bシリーズ
LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
通常価格68,101-36,757 -38,782 -28,740 -38,253 -55,535
通常出荷日5日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
外径(mm)293×271Φ226226226226226

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト