17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 高さ (mm)

    ~mm
  • 段数(段)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)

通常単価(税別)
25,97947,122
税込単価
28,57751,834
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル150シリーズ 天板付きラボワゴン】・補助テーブル/移動用ワゴン/一人用作業台・実験台...

詳細を確認
  • 棚板の取付位置は固定のため、位置変更はできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

段数

(段)

JANコード

最小発注数量
450
450
738
2
4570155186509
1個
600
450
738
2
4570155186493
1個
750
450
738
2
4570155186486
1個
750
600
738
2
4570155186479
1個
450
450
950
2
4570155188282
1個
450
450
950
3
4570155188367
1個
600
450
950
2
4570155188275
1個
600
450
950
3
4570155188350
1個
750
450
950
2
4570155188268
1個
750
450
950
3
4570155188343
1個
750
600
950
2
4570155188251
1個
750
600
950
3
4570155188336
1個
450
450
825
2
4570155188244
1個
450
450
825
3
4570155188329
1個
600
450
825
2
4570155188237
1個
600
450
825
3
4570155188312
1個
750
450
825
2
4570155188220
1個
750
450
825
3
4570155188305
1個
750
600
825
2
4570155188213
1個
750
600
825
3
4570155188299
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,979
( 28,577 )
2日目
28,036
( 30,840 )
2日目
31,584
( 34,742 )
2日目
37,536
( 41,290 )
2日目
30,239
( 33,263 )
2日目
33,246
( 36,571 )
2日目
32,293
( 35,522 )
2日目
35,296
( 38,826 )
2日目
35,832
( 39,415 )
2日目
39,237
( 43,161 )
2日目
41,833
( 46,016 )
2日目
47,122
( 51,834 )
2日目
28,085
( 30,894 )
2日目
31,095
( 34,205 )
2日目
30,141
( 33,155 )
2日目
33,148
( 36,463 )
2日目
33,685
( 37,054 )
2日目
37,050
( 40,755 )
2日目
39,677
( 43,645 )
2日目
44,968
( 49,465 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ 天板付きラボワゴン】
・補助テーブル/移動用ワゴン/一人用作業台・実験台として、一台三役・便利な軽量作業台!
・高さは、高さ738mm/高さ825mm/高さ950mmの3種類
・高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付の2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。
・天板はケミテクトです。脚部はスチール製です
【特長】
・ケミテクト天板:天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。実験台の補助テーブルや検査用台におすすめ。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です
・全体均等耐荷重50kg(自重を含む)
・天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利
・キャスターは、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用、4輪自在で小回り抜群です(Φ50、ストッパー付2個、ストッパー無2個)
【用途】
・軽作業全般、作業テーブル、及びサポートテーブルとして
・電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用サイドテーブルとして
・実験室での移動用ワゴン、補助テーブルとして
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、実験台、検査用台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター

ご注意

  • 棚板の取付位置は固定のため、位置変更はできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・全面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・全面棚板付き
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格25,979-104,507 -108,080 -100,934 -42,103 -45,384 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)50150150150150150
天板材質アクリル系樹脂メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト