17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整タイプ移動式・基本形)

通常単価(税別)
44,50363,005
税込単価
48,95369,306
通常出荷日:2日目

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】・キャスター付きの高さ調整式実験台、基本タイプ・全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実験台
  • キャスター
  • 仕様
    高さ調整タイプ移動式、基本形
  • 脚部色
    シルキーホワイト

ご注意

  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 天板種類

  • 天板色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

天板種類

天板色

最小発注数量
1200×750×685~985
4570155186301
ケミテクト天板
ブラック
1個
1500×750×685~985
4570155186295
ケミテクト天板
ブラック
1個
900×750×685~985
4570155186318
ケミテクト天板
ブラック
1個
1200×750×685~985
4570155186332
指紋レスメラミン天板
ブラウン
1個
1500×750×685~985
4570155186325
指紋レスメラミン天板
ブラウン
1個
900×750×685~985
4570155186349
指紋レスメラミン天板
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,261
( 59,687 )
2日目
63,005
( 69,306 )
2日目
48,125
( 52,938 )
2日目
49,128
( 54,041 )
2日目
55,604
( 61,164 )
2日目
44,503
( 48,953 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】
・キャスター付きの高さ調整式実験台、基本タイプ
・全体均等耐荷重128kg(自重を含む)
・高さ調整範囲:H685~985mmで座り作業にも立ち作業にも対応!調整は25mmピッチです
・作業する方の身長や作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます
【特長】
・天板材質は2種類:ケミテクト天板(天板色ブラック)と指紋レスメラミン天板(天板色ブラウン)をご用意!
・ケミテクト天板:天板表面材に耐薬品性に優れたケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)を採用!
・指紋レスメラミン天板:指紋が目立ちにくく光の反射も抑える為作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します
・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます
・キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。4輪自在で小回り抜群です
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
【用途】
・実験室での軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
【使用例】
・工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、他

ご注意

  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整タイプ移動式・基本形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整タイプ移動式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整タイプ移動式・半面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整タイプ移動式・全面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・半面棚板付)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格44,503-39,706 -47,978 -51,451 -34,800 -43,493 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ実験台実験台実験台実験台実験台実験台
キャスター
仕様高さ調整タイプ移動式、基本形高さ調整タイプ、基本形高さ調整タイプ移動式、半面棚板付高さ調整タイプ移動式、全面棚板付移動式、基本形高さ調整タイプ、半面棚板付
脚部色シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト