17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

穴あけ用 TA-EZドリル TEZD-XL

通常単価(税別)
53,44670,092
税込単価
58,79177,101
通常出荷日:1日目

【特長】・インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

  • ホルダにインサートは組み込んでおりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

適合ネジ

適合レンチ

最小発注数量
13.6~14.5
108.8~116
181
133
119
16mm
48
DSW-2045H
A-07(別売)
1個
14.6~15.5
116.8~124
193
143
128
20mm
50
DSW-2045H
A-07(別売)
1個
15.6~16.5
124.8~132
202
152
136
20mm
50
TSW-2556H
A-08(別売)
1個
16.6~17.5
132.8~140
212
162
145
20mm
50
TSW-2556H
A-08(別売)
1個
17.6~18.5
140.8~148
221
171
153
20mm
50
TSW-2556H
A-08(別売)
1個
18.6~19.5
148.8~156
237
181
162
25mm
56
DSW-2067H
A-08(別売)
1個
19.6~20.5
156.8~164
246
190
170
25mm
56
DSW-2067H
A-08(別売)
1個
20.6~21.5
164.8~172
256
200
179
25mm
56
TSW-2567H
A-08(別売)
1個
21.6~22.5
172.8~180
265
209
187
25mm
56
DSW-307H
A-10(別売)
1個
22.6~23.5
180.8~188
275
219
196
25mm
56
DSW-307H
A-10(別売)
1個
23.6~24.5
188.8~196
288
228
204
32mm
60
DSW-307H
A-10(別売)
1個
24.6~25.5
196.8~204
298
238
213
32mm
60
DSW-309H
A-10(別売)
1個
25.6~26.5
204.8~212
307
247
221
32mm
60
DSW-309H
A-10(別売)
1個
26.6~27.5
212.8~220
317
257
230
32mm
60
DSW-309H
A-10(別売)
1個
27.6~28.5
220.8~228
326
266
238
32mm
60
TSW-3510H
A-15(別売)
1個
28.6~29.5
228.8~236
336
276
247
32mm
60
TSW-3510H
A-15(別売)
1個
29.6~30.5
236.8~244
345
285
255
32mm
60
TSW-3510H
A-15(別売)
1個
30.6~31.5
244.8~252
355
295
248
32mm
60
TSW-3512H
A-15(別売)
1個
31.6~32.5
252.8~260
364
304
256
32mm
60
TSW-3512H
A-15(別売)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,446
( 58,791 )
1日目
56,952
( 62,647 )
1日目
56,952
( 62,647 )
1日目
56,952
( 62,647 )
1日目
56,952
( 62,647 )
1日目
62,700
( 68,970 )
1日目
62,700
( 68,970 )
1日目
62,700
( 68,970 )
1日目
62,700
( 68,970 )
1日目
62,700
( 68,970 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
66,199
( 72,819 )
1日目
70,092
( 77,101 )
1日目
70,092
( 77,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

ご注意

  • ホルダにインサートは組み込んでおりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あけ用 TA-EZドリル TEZD-XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あけ用 TA-EZドリル TEZD-XL
穴あけ用 TA-EZドリル TEZDF-XL
穴あけ用 TA-EZドリル TEZD-MT
穴あけ用 TA-EZドリル TEZDF-ML
穴あけ用 TA-EZドリル TEZDF-MS
穴あけ用 TA-EZドリル TEZD-M
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格53,446-64,169 -46,340 -42,750 -35,671 -29,695 -
通常出荷日1日目3日目1日目3日目3日目1日目
油穴(オイルホール)
刃数(枚)121221
先端角(°)140140140140140140
給油方式(詳細)内部給油内部給油内部給油内部給油内部給油内部給油
加工公差(mm)h7h7h7h7h7-

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト