17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワークテーブル フライトタイプ 移動式 H800mm

通常単価(税別)
93,356124,177
税込単価
102,692136,595
通常出荷日:4日目

【ワークテーブルフライトタイプ】・使用時のみ設置、片付け時はコンパクトに収納!・限られたスペースの有効...

詳細を確認
  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。折りたたみの操作は安全の為2名で行ってください。
  • 車上渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

最小発注数量
1800
750
4580102845151
1個
1800
900
4580102845144
1個
2400
1200
4580102845137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,356
( 102,692 )
4日目
99,418
( 109,360 )
4日目
124,177
( 136,595 )
4日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルフライトタイプ】
・使用時のみ設置、片付け時はコンパクトに収納!
・限られたスペースの有効活用に最適な、天板折りたたみ型の移動式作業台です
【特長】
・天板はメラミン天板、脚部はスチール製、色はアイボリー色です
・軽作業に最適な均等耐荷重200kg(自重含む)
・完成品でお届け+天板の開閉はノブ操作のため工具不要!お届け後すぐにご使用いただけます
・天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です
・表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!
・天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です
・キャスター付きの為、作業場所の移動が簡単に行えます
・4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター
・作業台中央にセンター補助脚を標準装備。荷重をしっかりと受け止めます

ご注意

  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。折りたたみの操作は安全の為2名で行ってください。
  • 車上渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル フライトタイプ 移動式 H800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル フライトタイプ 移動式 H800mm
軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm/H953mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・基本形)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・全面棚板付き
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格93,356-44,05339,800 -38,776 -42,103 -45,384 -
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)800800~1100----
均等荷重(kg)20020150150150150
天板材質メラミン化粧ポリ化粧----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト