17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1AN・2AN キャビネットワゴン

通常単価(税別)
46,72453,854
税込単価
51,39659,239
通常出荷日:3日目

【特長】・引出しと扉が付いて大切な工具も収納可能。キャスター付で移動も簡単です

  • 間口 (mm)
    310
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    650
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • キャスター
    50Φゴム車
  • 引出し内寸 (mm)
    W251×D348×H108

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 仕様タイプ

  • JANコード

  • 質量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

仕様タイプ

JANコード

質量

ロッカー内寸法

(mm)

最小発注数量
グリーン
サカエグリーン
引出し+ロッカー
4549347254876
17kg
W265×D428×H119
1個
アイボリー
-
引出し+ロッカー
4549347254890
17kg
W265×D428×H119
1個
グリーン
サカエグリーン
引出し
4549347254883
21kg
-
1個
アイボリー
-
引出し
4549347254906
21kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,724
( 51,396 )
3日目
46,724
( 51,396 )
3日目
53,854
( 59,239 )
3日目
53,854
( 59,239 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しと扉が付いて大切な工具も収納可能。キャスター付で移動も簡単です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1AN・2AN キャビネットワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1AN・2AN キャビネットワゴン
キャビネットワゴン 高さ634mm
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1
キャビネットワゴン 8000
キャビネットワゴン(棚板付)
SORI キャビネットワゴン 7000
メーカーサカエサカエGEDORESORIサカエSORI
通常価格46,724-44,147 -105,599138,367 -76,478 -116,541 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目〜9日目〜1日目〜
間口(mm)310455605800700800
奥行(mm)450540375450480450
高さ(mm)6506349309501025950
最大積載量(kg/台)80130200900-800
キャスター50Φゴム車50Φボールゴム車--125Φゴム車-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト